Vai al contenuto principale
arrow-right angle-down-sx angle-down-dx menu-hamburger search YouTube Facebook Twitter Twitter Instagram LinkedIn Flickr Scribd Xing arrow-right arrow-right download-gradient download-nocolor download-white download-black goto-gradient goto-nocolor goto-white goto-black Facebook YouTube Twitter X Linkedin Instagram Flickr Scribd TikTok Share Share Play video Play video Select Pick a choice Search Menu filter-ongoing filter-complete
[TWIG: TODO] IR/CI PRIVACY DISCLAIMER BLOCK BODY
Accetto Indietro
Prysmian Group Prysmian Group
Italia

Scegli il paese

  • Europe

    Europe

    • Austria
    • Czech Republic
    • Denmark
    • Finland
    • France
    • Germany
    • Hungary
    • Italy
    • Norway
    • Poland
    • Romania
    • Russia
    • Slovakia
    • Spain
    • Portugal
    • Sweden
    • The Netherlands
    • Turkey
    • United Kingdom
    • Baltics
  • America

    America

    • North America
  • LATAM

    LATAM

    • Argentina
    • Brazil
    • Chile
    • Colombia
    • Ecuador
    • Perù
    • Mexico
    • Central America & Caribbean
  • Asia Pacific

    Asia Pacific

    • ASEAN
    • Australia
    • China
    • Middle East
    • India
  • Africa

    Africa

    • Africa

Ricerca

close
breadcrumb trails: 2

Briciole di pane

  1. Home
  2. FMCS 250 Sconnettibile
  • Chi siamo
    • Chi siamo
    • Le nostre attività
    • Presenza Globale
    • Presenza Locale
    • Storia
    • I nostri Brand
  • Mercati
    • Mercati
    • Trasmissione di energia
      • Trasmissione di energia
      • Energia sottomarina
    • Power Grid
      • Power Grid
      • Distribuzione di energia
      • HVDC
    • Soluzioni digitali
      • Soluzioni digitali
      • Connettività
      • Fibra Ottica
      • Reti di Telecomunicazioni
      • Reti Aziendali e Multimediali
    • Elettrificazione
      • Elettrificazione
      • Costruzioni e Infrastrutture
      • Cavi speciali
    • Asset Management e Elettronica
      • Asset Management e Elettronica
      • Asset Monitoring
  • Lavora con noi
    • Lavora con noi
    • Perché Prysmian?
    • Cosa Offriamo
  • Media
    • Media
    • Notizie
    • Eventi
  • Contattaci
  • CPR
  • Certificazioni
  • Cerca la DoP
  • Cable App
Global Site PRYSMIAN CLUB
Prysmian Group Prysmian Group
close
  • Chi siamochevron_right
    • chevron_left

      Chi siamo

      Scopri di più
    • Le nostre attività
    • Presenza Globale
    • Presenza Locale
    • Storia
    • I nostri Brand
  • Mercatichevron_right
    • chevron_left

      Mercati

      Scopri di più
    • Trasmissione di energiachevron_right
      • chevron_left

        Trasmissione di energia

        Scopri di più
      • Energia sottomarina
    • Power Gridchevron_right
      • chevron_left

        Power Grid

        Scopri di più
      • Distribuzione di energia
      • HVDC
    • Soluzioni digitalichevron_right
      • chevron_left

        Soluzioni digitali

        Scopri di più
      • Connettività
      • Fibra Ottica
      • Reti di Telecomunicazioni
      • Reti Aziendali e Multimediali
    • Elettrificazionechevron_right
      • chevron_left

        Elettrificazione

        Scopri di più
      • Costruzioni e Infrastrutture
      • Cavi speciali
    • Asset Management e Elettronicachevron_right
      • chevron_left

        Asset Management e Elettronica

        Scopri di più
      • Asset Monitoring
  • Lavora con noichevron_right
    • chevron_left

      Lavora con noi

      Scopri di più
    • Perché Prysmian?
    • Cosa Offriamo
  • Mediachevron_right
    • chevron_left

      Media

      Scopri di più
    • Notizie
    • Eventi
  • Contattaci

  • CPR
  • Certificazioni
  • Cerca la DoP
  • Cable App
Global Site PRYSMIAN CLUB
breadcrumb trails: 2

Briciole di pane

  1. Home
  2. FMCS 250 Sconnettibile

FMCS 250 Sconnettibile

FMCS 250 Sconnettibile
Descrizione

Terminale sconnettibile per collegamento a trasformatori, cabine e motori. Adatto per cavi unipolari estrusi di media tensione, sia per interno che per esterno a 20 kV 250 A.

Contattaci

Related products

ELTI Elastico monoblocco per interno fino a 20 kV

datasheet

Nastri

datasheet

Collare Collar C200

datasheet

Monoblocco retraibile a freddo per Um fino a 36 kV

datasheet

FMCTs - 400 Sconnettibile fino a 36 kV

datasheet

Prysmian Group
extra logos: 0

Footer top menu - Prysmian

Newsletter

Footer top menu - Prysmian

Newsletter
  • Prysmian on YouTube
  • Prysmian on Facebook
  • Prysmian on Twitter
  • Prysmian on Instagram
  • Prysmian on Linkedin

Footer menu - Prysmian

  • Chi siamo
  • Prodotti e soluzioni
  • Lavora con noi
  • Contattaci
  • Share Price € - Milano,

Footer bottom menu - Prysmian

Site Map Note Legali Privacy Policy Cookie Policy
Copyright © 2025 All rights reserved
Accetto

Gallery