OVERVIEW
Cavi e soluzioni per Energia Onshore
Cavi per la trasmissione di energia
Prysmian non ha solamente raccolto questa sfida, si è spinta oltre
Siamo in grado di fornire una gamma completa di cavi ad alta tensione in corrente alternata (HVAC) e corrente continua (HVDC) e prodotti per la trasmissione di elettricità dalla terraferma alle piattaforme offshore tramite sistemi in cavo sottomarino.
Questi collegamenti consentono di fornire alle piattaforme per l’estrazione di gas e petrolio energia elettrica in maniera efficiente, costante e affidabile, adottando quindi una soluzione eco-sostenibile che consente di evitare la generazione di energia sulla piattaforma, generalmente alimentata a gasolio. Si tratta inoltre di una soluzione economicamente più vantaggiosa in quanto l’energia elettrica proveniente dalle reti nazionali è meno costosa di quella generata da gasolio.
PRYSMIAN IN AZIONE
Prysmian si aggiudica la commessa per il sistema in cavo sottomarino di ExxonMobil
Nel 2013 Prysmian si aggiudicata un contratto per la fornitura e l'installazione di cavi sottomarini per una sezione delle attività offshore gestite da ExxonMobil negli Stati Uniti. Il perimetro di attività include la sostituzione di circa 50 km di cavi elettrici sottomarini con cavi EPR con capacità aumentata a 40 kV, progettati per essere posati a una profondità fino a 450 metri. I cavi forniscono alle piattaforme offshore l'energia elettrica prodotta dalla centrale di generazione presente sulla terraferma. L'installazione è stata affidata alla nostra nave posacavi Cable Enterprise. Nel 2014 la nave ha subito significativi lavori di modifica per essere convertita in un’imbarcazione Dinamicamente Posizionata (DP) progettata per questi lavori di installazione.
"Siamo molto soddisfatti di avere intrapreso questo progetto di sostituzione cavi. Abbiamo già fornito e installato altre sezioni della rete elettrica sottomarina di ExxonMobil negli Stati Uniti"
Contattaci
Seleziona un dipartimento