Cavi Elettrici Media Tensione

OVERVIEW

Prysmian Group offre un’ampia gamma di cavi di media tensione per le reti commerciali, industriali e urbano-residenziali.

Le nostre apparecchiature elettriche sono prodotte con un'attenzione particolare alla qualità, in modo tale da garantire prodotti affidabili e in grado di fornire prestazioni elevate.

I nostri cavi di potenza di media tensione sono progettati per l’utilizzo con tensioni a partire da 1 kV.

I NOSTRI PRODOTTI

Soluzioni in cavo affidabili per le infrastrutture locali

Costruzioni quali sottostazioni, reti ferroviarie e parchi industriali necessitano di una fonte di energia efficiente e affidabile. I nostri cavi di media tensione (MV) sono realizzati per supportare costruzioni di questo tipo grazie ad apparecchiature elettriche che garantiscono gli standard più elevati nei quali i clienti ripongono la loro fiducia.

L’isolamento dei nostri cavi MV può essere realizzato in carta, EPR, PVC e XLPE. L’anima può essere in alluminio o rame, a filo unico o a corda, sia nelle versioni unipolari che tripolari, e i cavi possono essere armati o non armati.

Prodotti

Trova i prodotti giusti in base al Paese di installazione